BGPA (N)

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Trinkwassersysteme für Wohngebäude

  • Beschreibung

    Die Umwälzpumpen der Produktreihe BGPA (N) sind Nassläufer-Umwälzpumpen für den Einsatz in Trinkwassersystemen mit einem Förderstrom von >5 m3/h.  Sie verfügen über ein korrosionsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl und sind somit für den Einsatz in Trinkwasserzirkulationsanlagen geeignet.

  • Werkstoffe

    Pumpengehäuse - Gusseisen
    Laufrad - Polyamid (PA-GF 30)
    Welle - Keramik
    Lager - Keramik
    Lagerplatte - Messing
    Spaltrohr - Edelstahl

  • KonfigurationManuelle Anlaufhilfe, 3 Geschwindigkeitsstufen
  • Leistungsbereich

    Bis zu 12,0 m3/h; bis zu 12 m Förderhöhe

  • Temperatur

    Maximale Umgebungstemperatur +40°C; max. Medientemperatur +110°C

  • Bemessungsleistung

    3-Stufen-Regelung mit manueller Drehzahlwahl

  • Nennweite
    Gewindeanschluss: 1", 1 1/2" und 2"; Einbaulängen: 130 mm und 180 mm
  • Manuelle Anlaufhilfe
  • Platzsparender, axial integrierter Klemmkasten
  • Pumpengehäuse aus Edelstahl

Erfahren Sie mehr 

(PDFs)

Domestic Circulators and Condensate Pumps - Solution Outline (Non EU)

Domestic Circulators and Condensate Pumps - Solution Outline (EU)

Umwälzpumpen und Kondensatpumpen - Broschüre

Umwälzpumpen und Kondensatpumpen - Katalog

Circulator pump range - catalogue (EU)

Circulator pump range - catalogue (Non EU)

EC Declaration Of Conformity

Declaration of Conformity to the UBA positive list

BGPA (N) series, T3 product group - NonDACH - data sheet


Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns