DE Logo

Design Envelope EVERCOOL™

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Luftgekühlte oder wassergekühlte Kaltwasser-Systemautomatisierung für Datenzentren

  • Beschreibung

    Das Design Envelope EVERCOOL System von Armstrong ist eine integrierte Automatisierungs- und Optimierungslösung für Kälteanlagen in Datenzentren. Diese unternehmenskritische Plattform ist so ausgelegt, dass die Anforderungen des Uptime Instituts hinsichtlich sämtlicher Tier-Klassifizierungen von Datenzentren erreicht werden. Zudem ist sie für schnelle Markteinführungen und einen schnellen Einsatz standardisiert.

  • Konfiguration

    Funktioniert mit Kälteanlagen, Pumpen und Automatisierungssystemen sämtlicher Handelsmarken. Lässt sich direkt an die Geräte der Kälteanlage anschließen. Auf Wunsch kann EVERCOOL an das Informationsmanagementsystem des Datenzentrums (DCIM) oder die zentrale Gebäudeautomation angeschlossen werden.

  • Leistungsbereich

    Vorgefertigte Lösungen regeln bis zu sechs Kälteanlagen, sechs Kühltürme, sechs Kaltwasserpumpen, sechs Kondenswasserpumpen (falls zutreffend) sowie redundante Sensoren und Ventile.

    Zu projektspezifischen Anforderungen gehören zum Beispiel freie Kühlung, Wassersparanlage, Kaltwasserspeichertanks usw.

    Keine Begrenzungen hinsichtlich Anlagengröße und Kühlleistung.

Verringerung der Konstruktionszeit um bis zu 25 %

  • Vorgefertigt, vorprogrammiert und vorab getestet
  • Skalierbarkeit durch modulares Design
  • Spitzenwerte bei der Vorlaufzeit durch eine standardisierte Bauweise
  • Zusätzliche konfigurierbare und erweiterte Eigenschaften

Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.

»

Verringerung der Arbeiten am Standort um 30 %

  • Macht die Programmierung am Standort überflüssig
  • Verkürzt die Inbetriebnahmezeit durch einen bewährten Arbeitsablauf
  • Dank integrierter Redundanz sind weder zusätzliche Verkabelung noch der Einbau von Relais notwendig

Verringerung der Energiekosten für Kälteanlage in Datenzentren um bis zu 40 %

  • Bedarfsgerechte Regelung
  • Feedforward-Optimierung
  • Patentierte Optimierung durch Parallel Control (parallele Regelung)
  • Senkt durch einen optimierten Betrieb der gesamten Kälteanlage den Energie- und Wasserverbrauch

Nachhaltigkeit

»

Beseitigt Risiken dank solider und fehlertoleranter Bauweise

  • Reibungslose Hot-Standby-Automatisierung
  • Ist modular und erweiterbar, um die Redundanzanforderungen für die Bedürfnisse eines jeden Projekts zu erfüllen

Active Performance Management verringert die Lebenszykluskosten der Anlage um bis zu 25 %

  • Ermöglicht eine zustandsorientierte Instandhaltung
  • Die zustandsorientierte Instandhaltung verringert erwiesenermaßen die Lebenszykluskosten der Anlage um 25 %
  • Verbessert die Lebensdauer der Anlage

Das könnte Sie auch interessieren:

Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns