Lift Basic

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Wohnraumheizung und -kühlung (nicht für Spritzwasser geeignet)

  • Beschreibung

    Die Kondensatpumpe Lift Basic ist eine vollautomatische Anlage zur Kondensatableitung.

  • Werkstoffe

    ABS-Kunststoff, max. 1,0 l/0,26 Gal

  • KonfigurationVollautomatische Pumpe
  • Leistungsbereich

    77 mm Kondensat-Zulaufhöhe

  • Temperatur

    70oC max

  • Bemessungsleistung

    65W, Max 200l/h

  • Nennweite
    6 m Schlauch, 8 x 2mm Schlauchanschluss
  • Komplett anschlussfertige, vollautomatische Kondensatpumpe
  • Extrem geräuscharm und vibrationsfrei Kondensatresistentes ABS-Gehäuse
  • Integriertes Rückschlagventil für Ablaufschlauch
  • Kondensat-Ablauf-Druckschlauch (6 m, Ø 8 x 2 mm im Lieferumfang enthalten
  • Vormontiertes Netz-Kabel (1,6 m) inkl. Schuko-Stecker
  • Potentialfreier Alarm-Anschluss (Öffner NO/Schließer NC)
  • Überlaufschutz durch separaten Schwimmer
  • Vormontiertes Alarm-Kabel (0,9 m) inkl. Wandhalterung

Erfahren Sie mehr 

(PDFs)

Umwälzpumpen und Kondensatpumpen - Broschüre

Domestic Circulators and Condensate Pumps - Solution Outline (EU)

Circulator pump range - catalogue (Non EU)

Nassläuferpumpen für - katalog

EC Declaration Of Conformity

Lift Basic series, K1 product group - NonDACH - data sheet


Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns