HEP Optimo S

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Anwendung in der Warmwasser-Zirkulation für Ein- & Zweifamilienhäuser

  • Beschreibung

    Die elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe HEP Optimo S mit LCD-Display und Permanentmagnettechnologie in Nassläuferausführung ist für den Einsatz in Trinkwasser-Zirkulationsanlagen konzipiert.

  • Werkstoffe

    Pumpengehäuse – Messing
    Laufrad – Polyamid
    Welle – Keramik
    Lager – Keramik

  • Konfiguration3 Drehzahlen, Kontaktsensor für die Temperaturregelung, Wochenprogramm
  • Leistungsbereich

    Bis zu 700 l/h, 1,0 m Förderhöhe

  • Temperatur

    Umgebungstemperatur max. +40 °C; Medientemperatur max. +65 °C

  • Bemessungsleistung

    2,5–8,0 W

  • Nennweite15 mm Innengewindeanschluss; 80 mm Einbaulänge

Niedriger Stromverbrauch

  • Der Kontaktsensor für die Temperaturregelung ermöglicht je nach Warmwasserbedarf und Rücklauftemperatur das Ein- und Ausschalten der Pumpe.
  • ECM-Motortechnologie mit 3 Pumpenkennlinien zur Anpassung an den Systembedarf.

Leichte Montage und Inbetriebnahme

  • Hohe Laufruhe.
  • Das LCD-Display erlaubt eine schnelle und problemlose Inbetriebnahme und Programmierung.
  • Kompaktes Design mit Elektroanschluss passend für alle neuen Anlagen und für problemlosen mechanischen und elektrischen Austausch der meisten vorhandenen Mitbewerberprodukte.

Komfort

  • Die Möglichkeit der Wochenprogrammierung ermöglicht den Pumpenbetrieb entsprechend dem Lastprofil und sorgt dafür, dass Warmwasser jederzeit zur Verfügung steht.
  • Die Deblockierfunktion verhindert Ausfallzeiten.

Domestic Circulators and Condensate Pumps - solution outline

Domestic Circulators and Condensate Pumps - Solution Outline (EU)

Domestic Circulators and Condensate Pumps - Solution Outline (Non EU)

Circulator pump range - catalogue (Non EU)

Circulator pump range - catalogue (UK)

Nassläuferpumpen für - katalog

EC Declaration Of Conformity

Declaration of Conformity to the UBA positive list


Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.

Finde ein Teileset

ressourcen & tools

Armstrong bietet Ihnen kostenlose Online-Anwendungen, mit denen Sie u.a. Projekte planen, Bestellungen verfolgen, CAD-Zeichnungen sowie Angebotsvorlagen und andere technische Dokumentationen herunterladen können!

Los geht‘s

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir helfen Ihnen gerne weiter. Sprechen Sie mit uns über Ihre Projekt- und Produktanforderungen, prüfen Sie den Status Ihrer Sendungen oder erhalten Sie schnelle Hilfe bei Notfällen.

Kontaktieren Sie uns