DE Logo

OPTI-VISOR™

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Energieoptimierung für teilweise oder komplett drehzahlgeregelte Kälteanlagen und bestehender Gebäudeautomation oder zentraler Anlagenregelung.

  • Beschreibung

    OPTI-VISOR™ von Armstrong lässt sich nahtlos in jede vorhandene Gebäudeautomation integrieren, um die Gesamteffizienz der Anlage zu maximieren – ohne dass vorhandene Komponenten ausgetauscht oder neu konfiguriert werden müssen. OPTI-VISOR™ harmonisiert das Zusammenspiel bestehender Komponenten mittels modernste Regelungsalgorithmen, um die maximale Anlagenleistung zu erzielen.

  • WerkstoffeSchaltschrank, Regler, Software
  • Konfiguration

    Kompatibel mit allen Kältemaschinen, Pumpen und Automatisierungssystemen. Kann, falls gewünscht, in jede gängige Gebäudeautomation integriert werden

  • Leistungsbereich
    Keine Einschränkungen hinsichtlich Anlagengröße und Kühlleistung.
  • BemessungsleistungKeine Einschränkungen hinsichtlich Anlagengröße und Kühlleistung.

Niedrigste Installationskosten


  • Schnelle und einfache Installation
  • Softwaregestützte Inbetriebnahme

Niedrigste Betriebskosten


  • Optimale Anlagenregelung für eine bis zu 30% höhere Energieeffizienz und eine schnelle Amortisation.
  • Geringere Verdunstungskühlung für Wassereinsparungen von über 5%
  • ECO*Pulse™-HKL-Betriebszustandsüberwachung (beinhaltet vorausschauende Wartung) zur Reduzierung von Anlagenausfällen und Ausfallzeiten.
  • Intuitive Benutzeroberfläche für einfache Bedienerschulungen und einen sichereren Anlagenbetrieb.

Niedrigste Umweltkosten


  • Optimierte Anlagenleistung für eine bis zu 30% höhere Energieeffizienz.
  • Optimierte Anlagenleistung für eine bis zu 30% weniger CO2-Emissionen

Echte Armstrong-Ersatzteilkits

Alle Teile, die Sie benötigen, um Ihre Systeme perfekt am Laufen zu halten.
»

Niedrigstes Projektrisiko


  • ECO*Pulse™-HKL-Betriebszustandsüberwachung (beinhaltet vorausschauende Wartung) zur Reduzierung von Anlagenausfällen und Ausfallzeiten
  • Stabilere Versorgung mit Kaltwasser im Vergleich zu herkömmlichen Systemen, geringere Temperaturschwankungen und somit höherer Komfort für Nutzer und Bewohner.
  • Vorhandene Anlagenteile müssen nicht ausgetauscht werden. Dadurch ist eine einfache Installation möglich und die Funktionsfähigkeit der Gebäudeautomation wird (selbst im unwahrscheinlichen Fall von Kommunikationsproblemen zwischen OPTI-VISOR™ und der Gebäudeautomation) vollständig beibehalten.
  • Reibungsloser Gerätebetrieb für eine längere Lebensdauer des Kühlsystems.