Flo-Trex-Ventile

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Pumpen für HKL-Anlagen; Industrie-/Prozesspumpen (auf Wasser- oder Glykolbasis).

  • Beschreibung

    Armstrong Flo-Trex-Ventile (FTV) sind multifunktionale Pumpenarmaturen, die Material- und Installationskosten reduzieren.

  • Werkstoffe

    Grauguss, Shpäroguss; Victaulic-, Flansch- oder Gewindeanschlüsse

  • Leistungsbereich

    Für alle handelsüblichen Armstrong-Pumpen geeignet.

  • Temperatur

    110°C

  • Nennweite

    1,25 Zoll bis DN 500

Niedrige Betriebskosten

  • Die Substitution von Rohrbögen mit großem Radius, Rückschlagventilen und Absperrorganen senkt Material- und Lohnkosten.
  • Reduzierung der Anzahl von Rohrverbindungen führt zu signifikater Zeitersparnis bei der Installation

Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.

»

Das könnte Sie auch interessieren: