Horizontale Pumpe mit geteiltem Gehäuse FireSet (Diesel & Elektro)

Product Image

  • Summary
  • Anwendungen

    Brandschutz

  • Beschreibung

    Armstrong Feuerlöschpumpen mit horizontal geteiltem Gehäuse verwenden eine Konstruktion mit abgewinkelter Gehäuseteilung, wobei das Gehäuse jeder Pumpe in einem Winkel von 15° geteilt ist. Dies maximiert den Wirkungsgrad durch Minimierung von Turbulenzen am Laufradauge. Durch die schräge Teilung bleiben auch die Ansaug- und Ablauf-Mittellinien vollständig ausgerichtet, was eine einfache Vorverrohrung vor Ort ermöglicht.

  • Werkstoffe

    Metallpumpe und Komponenten

  • Konfiguration

    Modellvarianten mit Elektromotor (50 Hz und 60 Hz) und Dieselmotor. Versionen mit UL-, ULC- und/oder FM-Zulassung sind verfügbar

  • Leistungsbereich

    115 m3/h - 690 m3/h

Hervorragende Leistung und wirtschaftlicher Betrieb über die gesamte Nutzungsdauer

  • Doppelspiral- und Doppelansaug-Design für ausgezeichnete Betriebseffizienz und hohe Förderstromleistung
  • Hervorragende mechanische Eigenschaften, einschließlich Saug- und Druckausrichtung, dynamisch ausbalanciertes und vollständig geschlossenes Laufrad, werkseitig ausgerichtete Pumpe und Motor, Schutzmechanismus zum Entfernen des Lagers sowie eine abnehmbare obere Gehäusehälfte für für eine lange Lebensdauer, einen ausgezeichneten Betriebswirkungsgrad und einfache Wartung.
  • Verwendung branchenüblicher Komponenten für eine einfache und kostengünstige Wartung

Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.

»

Flexibles Design 

  • Rechts- oder linksseitige Ansaugkonfiguration mit elektrisch angetriebenen Pumpen zur einfachen Anpassung an die Rohrleitungsanordnung
  • Schmales Design (Abstand zwischen Saug- und Ablaufflanschen) für einfachere Installation und Wartung bei engen Platzverhältnissen und Modernisierungen

Niedrigste Installationskosten. Niedrigste Betriebskosten.

»

Learn More

(PDFs)

FireSet Horizontal Split Case Diesel & Electric 4600F, 60Hz - solution outline

FireSet Horizontal Split Case Diesel & Electric 4600F, 50Hz - solution outline

4600F Series - HSC Fire Pumps & Packaged Systems - brochure

Fire Enclosure - brochure